VMT - высокомобильная система! VMT 7008 - мощный компьютерный терминал с сенсорным экраном и USB-портом на лицевой панели, встроенный в прочный литый алюминиевый корпус элегантной формы с пластмассовыми панелями. В стандартное оснащение всех терминалов входит виртуальная клавиатура. Виртуальная клавиатура имеет все буквенно-цифровые клавиши стандартной клавиатуры. Возможно также переключение на отдельную цифровую клавиатуру. VMT 7008 оснащается цветным TFT-дисплеем 8" с разрешением 800 x 480 пикселей. Терминал имеет очень плоскую конструкцию с высокой степенью защиты IP65 и отличается простотой монтажа непосредственно на устройства. Благодаря питанию от источника 10 - 35 В, VMT 7008 прекрасно подходит для мобильного применения. Монтаж может выполняться с помощью крепежных уголков (слева и справа), настольного кронштейна, крепления Vesa Standard или подвесного кронштейна Rittal на выбор.
VMT 7008
-
Панельный ПК
2400161
Конфигурируемый ППК с сенсорным экраном, IP65, дисплей 8", герметичный корпус. Конфигурация включает память для данных и операционную систему.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полностью закрытый корпус со степенью защиты IP65
Энергоэффективные процессоры Intel® ATOM™
Конструкция без вентилятора
Расширенный диапазон температур
Оптимальное подсоединение к сети посредством гигабитной Ethernet или WLAN
Широкий выбор принадлежностей