VMT - высокомобильная система!
VMT 5015 - высокопроизводительный терминал IPC с корпусом со степенью защиты IP65, сенсорным экраном и опциональным фронтальным USB-портом, встроенный в прочный алюминиевый корпус элегантной формы, изготовленный методом литья под давлением. Тепло, выделяющееся при работе процессора, отводится в окружающую атмосферу через заднюю стенку терминала, выполняющую роль радиатора. В стандартное оснащение всех терминалов входит программная клавиатура. С помощью программной клавиатуры можно получить доступ ко всем алфавитно-цифровым клавишам стандартной клавиатуры. Возможно также переключение на отдельную цифровую клавиатуру.
VMT 5015 оснащается цветным TFT-дисплеем 15" с разрешением 1024 x 768 пикселов.
Терминал IPC имеет очень плоскую конструкцию с высокой степенью защиты IP65 и характеризуется очень простым монтажом непосредственно на машины и установки. Благодаря питанию от источника 19 - 29 В VMT 5015 прекрасно подходит для мобильного применения.
Монтаж на выбор может выполняться с помощью крепежных уголков (слева и справа), настольного кронштейна, крепления Vesa Standard, подвесного кронштейна Rittal.
Возможность индивидуального подбора конфигурации следующих компонентов: процессор, оперативная память и операционная система.
VMT 5015
-
Панельный ПК
2887603
Конфигурируемый компьютер IPC с сенсорным экраном, IP65, 15"-й дисплей, герметичный корпус. Выбор конфигурации: процессор, оперативная память и операционная система.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки