TP070GTW/900330004 S00075 - Панельный ПК
2400730

Панельный ПК с TFT-дисплеем 17,8 см / 7" (аналогово-резистивным (полиэфир)), 800 x 480 пикселов (WVGA), 262144 цветов, AMD® Embedded G-серии (T40E), 2x 1.0 ГГц, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 и пользовательское ПО: открытая платформа. (шинная система: нет)
Запасная деталь: 2701481/P21/R23/M30/OS35/O00/S00

Подробная информация о продукте