Designline PPC15M 2000 является устанавливаемым на крепление VESA промышленным ПК со степенью защиты IP65 и 15" светодиодным сенсорным экраном. C Intel® Celeron® 2980U. Благодаря безвентиляторной конструкции и гибкому монтажу VESA Designline PPC15M 2000 является правильным выбором для большого числа различных применений. Конфигурируемый порт COM позволяет подключать более старые последовательные устройства. Designline PPC15M 2000 обладает современной, эргономичной конструкцией и надежностью, которые отвечают требованиям к промышленному компьютеру.
DL PPC15M 2000
-
Панельный ПК
1107937
Устанавливаемый на креплении VESA безвентиляторный промышленный ПК со степенью защиты IP65, 15-дюймовый жидкокристаллический монитор с емкостным мультисенсорным экраном со светодиодной подсветкой. Intel® Celeron® 2980U и возможность для конфигурируемой оперативной памяти, накопителя большой емкости и операционной системы.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Полная защита IP65
Современный, эргономичный корпус
Мультисенсорный экран
Широкоэкранное изображение на мониторе
Intel® HD Grafik
Монтаж VESA
Настраиваемый
Безвентиляторное исполнение
Светодиодная подсветка
Удобный для техобслуживания
Процессор Intel® Celeron® 2980U
Расширенный диапазон температур