SD FLASH 2GB EMWISE IMPULS - Память
2701745

Программный накопитель (карта SD) с лицензионным ключом и приложением EMWISE IMPULS для применения с контроллером Inline ILC 131 ETH. Программное приложение служит для считывания данных с измерительных устройств посредством импульсов. Конфигурация каналов/устройств и подсоединение к вышестоящей системе производится через интерфейс на базе веб.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Настройка всех конфигурационных данных и ввод в эксплуатацию посредством встроенного веб-приложения
Макс. 16 импульсных входов (с IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, с лицензионным ключом и приложением для считывания данных с измерительных устройств
Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК
Лицензионный ключ для прикладной программы
Передача данных системе управления посредством сервера SQL, OPC, Modbus/TCP и в формате CSV
Необходимое изделие: ILC 131 ETH, арт. № 2700973