SD FLASH 2GB EMWISE IMP ANALOG - Память
2701746

Программный накопитель (карта SD) с лицензионным ключом и приложением EMWISE IMP ANALOG для применения с контроллером Inline ILC 131 ETH. Программное приложение служит для считывания данных с измерительных устройств посредством импульсов и аналоговых сигналов. Конфигурация каналов/устройств и соединение к вышестоящей системе производится через интерфейс на базе веб.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Настройка всех конфигурационных данных и ввод в эксплуатацию посредством встроенного веб-приложения
Передача данных системе управления посредством сервера SQL, OPC, Modbus/TCP и в формате CSV
Прикладные программы и прочие файлы сохраняются в файловой системе ПЛК
Макс. 16 импульсных входов (с IB IL 24 DI8/HD-PAC)
Макс. 6 аналоговых входов (с IB IL AI 2/SF-PAC или IB IL TEMP 2 RTD-PAC)
Модуль памяти для хранения программ и настроек конфигурации, вставной, с лицензионным ключом и приложением для считывания данных с измерительных устройств
Лицензионный ключ для прикладной программы
Необходимое изделие: ILC 131 ETH, арт. № 2700973