AB3/SS
-
Oпорная стойка
0800086
Oпорная стойка, материал: PA, тип монтажа: Непосредственный монтаж, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Oпорная стойка |
| Полюсов | 3,00 |
| Номинальный ток IN | 0 A |
| Чертеж |
|
| Диаметр | 4,5 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| Материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Составная часть | не содержит силикона и галогенов |
| Условия окружающей среды | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 105 °C (макс. кратковременная рабочая температура см. RTI Elec.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 60 °C (кратковременно, не более 24 ч, от -60 °C до +70 °C) |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Тип монтажа | Непосредственный монтаж |
| Номер артикула | 0800086 |
| Упаковочная единица | 10 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
| Ключ изделия | BE7113 |
| GTIN | 4046356613774 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 9,15 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 8,21 g |
| Номер таможенного тарифа | 85472000 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400607 |
| ECLASS-15.0 | 27400607 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001166 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 0,055 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Шина нейтрали 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Шина нейтрали 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Шина нейтрали 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Шина нейтрали 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Шина нейтрали 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Шина нейтрали 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Шина нейтрали 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Шина нейтрали 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Шина нейтрали 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Шина нейтрали 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Шина нейтрали 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Шина нейтрали 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Шина нейтрали 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Шина нейтрали 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Шина нейтрали 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 200MM 3X4,2 - Монтажная рейка 1554365
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Шина нейтрали 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Шина нейтрали 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Шина нейтрали 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Шина нейтрали 0402006
Часто ищут
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg