AB-UTI 6/3 - Oпорная стойка
1037092

Oпорная стойка, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, размер шага: 200 мм, глубина: 51,2 мм, ширина: 2,2 мм, высота: 97,4 мм, полюсов: 1, цвет: синий

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Опора, для крепления сборной шины нейтрали