AB-SK/E-NS 35 - Oпорная стойка
3213111

Oпорная стойка, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, глубина: 33,7 мм, ширина: 56 мм, высота: 50 мм, полюсов: 2, цвет: cеребристый, тип монтажа: Установка на монтажную рейку

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Модели для установки на несущую рейку NS 35
Т-образные опорные стойки для компактного прямого монтажа и свободного расположения устройств на монтажной пластине
Подходят для клемм для подключения экрана от SK 5 до SK 14, а также SKS 8 и SKS 14