AB-SK 65-D - Oпорная стойка
3026900

Oпорная стойка, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, ширина: 8,2 мм, высота: 150 мм, полюсов: 2, цвет: cерый, тип монтажа: Установка на монтажную рейку

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Двойные опорные стойки для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом
Для монтажа клемм для подключения экрана SK