AB-SK 65 - Oпорная стойка
3026489

Oпорная стойка, Опора для сборной шины, устанавливается с интервалом 20 см, ширина: 6,2 мм, высота: 95,5 мм, полюсов: 1, цвет: cерый, тип монтажа: Установка на монтажную рейку

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Для монтажа клемм для подключения экрана SK
Односторонние опорные стойки AB-SK для подключения экрана особенно подходят для компактного подключения проводов при использовании клемм и устройств с боковым кабельным вводом