EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES - Комплект для зарядки
1628081

CHARX start twin, Пакет начального уровня для простой сборки зарядной станции, МЭК 62196-2, МЭК 61851-1, Режим 3, случай C, 22 кВт, 32 A, 400 В AC, кабель: 5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Подбор всех изделий и клемм Phoenix Contact для технологии зарядки с рекомендацией дополнительно требующихся компонентов (зарядный контактор, защитные элементы)
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Удобство заказа без длительного подбора подходящих друг к другу компонентов благодаря одному номеру артикула на весь комплект
Безопасное применение благодаря проверенной инструкции по эксплуатации совместимых между собой компонентов
Простой и независимый монтаж зарядной станции переменного тока на основе примера электромонтажной схемы без дополнительных затрат на разработку
Гибкость применения благодаря широким возможностям конфигурирования и различным коммуникационным интерфейсам зарядного контроллера