FB-MUX/HS/DI24/PA - Мультиплексор
1005332

Головную станцию FB-MUX/HS/DI24/PA можно использовать с макс. шестью 4-канальными модулями цифрового ввода (RAD-DI4-IFS), шестью 4-канальными модулями цифрового ввода NAMUR (RAD-NAM4-IFS), тремя 8-канальными модулями цифрового ввода (RAD-DI8-IFS) или любой комбинацией модулей для макс. 24 каналов. Эта конфигурация может использоваться в качестве решения для цифрового ввода с высокой плотностью.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Масштабируемость в соответствии с требованиями приложения
Пять специализированных головных станций обеспечивают простую реализацию в полевых условиях
Простая интеграция в хост-систему осуществляется при помощи файла данных EDD, GSD или DTM
Подключение любых полевых сигналов ввода/вывода посредством стандартного кабеля PROFIBUS PA
Благодаря предварительно сконфигурированной головной станции программное обеспечение не требуется.
IECEx CoC
Изделие внесено в реестр UL
Имеет допуск ATEX для работы во взрывоопасной зоне 2