FB-MUX/HS/DAIO/PA - Мультиплексор
1005329

Головную станцию FB-MUX/HS/DAIO/PA можно использовать с макс. тремя 6-канальными цифровыми и аналоговыми модулями ввода-вывода (RAD-DAIO6-IFS). Эта конфигурация может использоваться как комбинированное цифровое и аналоговое решение ввода-вывода.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подключение любых полевых сигналов ввода/вывода посредством стандартного кабеля PROFIBUS PA
Простая интеграция в хост-систему осуществляется при помощи файла данных EDD, GSD или DTM
Масштабируемость в соответствии с требованиями приложения
Изделие внесено в реестр UL
Пять специализированных головных станций обеспечивают простую реализацию в полевых условиях
Имеет допуск ATEX для работы во взрывоопасной зоне 2
Благодаря предварительно сконфигурированной головной станции программное обеспечение не требуется.
IECEx CoC