TESTFOX M-1 - Мультиметр
1212209

Цифровой мультиметр для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, прохождения, сопротивления, частоты, температуры и емкости.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Инструмент TESTFOX M‑1 дополнительно обеспечивает измерение постоянных и переменных токов, емкостей и частот, а также температур в диапазоне от -20 °C до +800 °C
Наличие фазного напряжения точно определяется по звуковому и красному световому сигналам
При открыто проложенных проводниках повреждения кабеля и наличие неисправных ламп могут отслеживаться на участке от стороны подачи сетевого питания до места обрыва цепи
Приборы применяются для контроля переменного напряжения, измерения сопротивления, а также для тестирования непрерывности цепи и проверки диодов
Приборы успешно прошли испытания на соответствие требованиям действующих международных стандартов МЭК/EN 61010
Эти приборы могут применяться при напряжениях до 600 В, категория III, или 1000 В, категория II
Устройства обеспечивают повышенную защиту и гарантируют профессиональным сервисным специалистам и инженерам максимально высокую безопасность при выполнении работ
Цифровые мультиметры отличаются техническим совершенством конструкции и высоким качеством
Эти приборы могут применяться для решения широкого круга задач