Заказчикам, желающим использовать данный интерфейсный модуль в FL SWITCH MM HS (арт. № 2832328), следует ознакомиться с содержанием документа "Информация для клиентов, использующих модули IF", который можно скачать в разделе загрузок данного интерфейсного модуля.
FL IF 2FX ST-D
-
Модуль среды
2884033
Интерфейсный модуль для подключения многомодового оптоволоконного кабеля 100 BASE-FX (1300 нм), ST, направление подключения вниз
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Тип изделия | Модуль расширения |
| Конструкция | мелкозернистый |
| Функциональность | |
| Базовый набор функций | Модуль преобразования для модульного коммутатора |
| гальваническая развязка | 100Base-FX//питание |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 21,6 Вт |
| Испытательное напряжение | 2 кВ AC |
| Среда передачи | Медь |
| Оптоволоконный кабель | |
| Питание | |
| Электропитание | с помощью головной станции |
| Подключение питание | из FL SWITCH GHS или FXT |
| Потребляемый ток, типовой | 200 мА |
| Ethernet:100 BASE-FX соотв. IEEE 802.3 | |
| Дальность передачи | 10000 м (максимальный (зависит от типа используемого волокна)) |
| Ethernet:100 BASE-FX соотв. IEEE 802.3 | |
| Тип подключения | ST |
| Скорость передачи данных | 100 Мбит/с |
| Дальность передачи | 10000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000) |
| 6400 м (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200) | |
| 3000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600) | |
| 2800 м (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800) | |
| Длина волны | 1300 nm |
| Количество каналов | 2 (ST многомодовый) |
| Ширина | 31 мм |
| Высота | 83 мм |
| Глубина | 72,5 мм |
| Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Материал корпуса | PA |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 55 °C (без выпадения конденсата) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС 2004/108/EG |
| Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий B |
| IEC 61000-4-3 (Помехоустойчивость к излучению) Критерий A | |
| IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
| IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
| IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
| IEC 61000-4-8 (Помехоустойчивость в отношении магнитных полей) Критерий A | |
| EN 55022 (Излучение радиопомех) Критерий A | |
| Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
| Излучение помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3/-4 |
| Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | согласно спецификации VW |
| гальваническая развязка | 100Base-FX//питание |
| Тип монтажа | В хост-систему |
| Номер артикула | 2884033 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNN123 |
| GTIN | 4046356049498 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 99,8 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 80 g |
| Номер таможенного тарифа | 85176200 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный кабель 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный кабель 1115587
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Оптоволоконный кабель 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Оптоволоконный патч-кабель 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Оптоволоконный патч-кабель 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0829003
Преимущества для вас
Надежная передача данных в сетях Ethernet, в том числе на средние расстояния в условиях повышенных помех
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg