NLC-MOD-USB - Модуль nanoLC
2701195

Последовательное подключение к компьютерному порту USB для передачи данных или настройки конфигурации ПО

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Контрольный таймер контролирует коммуникацию и выдает предупреждение или сообщение об ошибке
Доступом можно управлять с помощью пароля (только чтение или чтение и запись)
Модули с последовательным интерфейсом имеют разъем для ПК, что обеспечивает возможность настройки и загрузки проектов на базовый модуль
Запись и считывание всех значений параметров ввода-вывода, регистров, программных и системных маркеров, таймеров и счетчиков могут быть выполнены децентрализованно и независимо от программы. Это позволяет использовать Nanoline в качестве простого блока ввода-вывода