MICROFOX-SB_DB - Кусачки-бокорезы
1212805

Бокорезы для электроники, круглая головка, без фаски, с открывающей пружиной, отполированные и смазанные маслом, двухкомпонентная рукоятка, режущая способность для материала: мягкий 0,2 ... 2,0 мм; средний 1,2 мм; твердый 0,5 мм, упаковка: с держателем для демонстрационного стенда (Backcard)

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Открывающая пружина обеспечивает равномерное и легкое открывание
Эргономичная форма ручек из двух компонентов предотвращает усталость и соскальзывание руки
Продетый шарнир обеспечивает прочность и оптимальное распределение нагрузки
Металлические поверхности отполированы и смазаны, они максимально защищены от ржавчины
Изготовлены из высококачественной специальной инструментальной стали
Для различных областей применения