EV-T2M3S-E-LOCK12V - Крепление
1624129

CHARX connect modular, Тип 2, GB/T, Крепление, Принадлежности, Одножильные кабели, подключенные с одного конца, длина: 0,5 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, для подключения к инфраструктурным зарядным розеткам, МЭК 61851-1

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Универсальное, компактное монтажное пространство