Алюминиевый корпус TG 40 оснащен двумя винтовыми кабельными разъемами Pg13,5 (расположены напротив друг друга). Крышка корпуса закреплена на нижней части с помощь 4 невыпадающих винтов из нержавеющей стали. TG 40 поставляется с монтажной рейкой NS 35/7,5. На монтажной рейке предусмотрено 5 гнезд шириной по 17,5 мм для монтажа защитных устройств. Степень защиты: IP65. МЭК 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Установочная ширина 5 TE.
TG 40
-
Корпус
2788896
Корпус для монтажа разрядника для защиты от перенапряжений