CP 4/10 - Корпус штекерного разъема
1066565

Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Oбжимное соединение, размер шага: 6,2 мм, глубина: 32,4 мм, ширина: 60,5 мм, высота: 14,95 мм, полюсов: 10, цвет: cерый, тип монтажа: Штекерный монтаж

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Компактные размеры для систем с ограниченным количеством места
Экономное подключение готовых проводов с обжимным соединением