EAC
ID допуска: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID допуска: E60425| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 В | 13,5 A | 14 | ||
Корпус штекерного разъема, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 10 A, тип подключения: Oбжимное соединение, ширина: 51,5 мм, высота: 30,5 мм, полюсов: 10, цвет: cерый
| Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 300 В | 13,5 A | 14 | ||