PH 2,5/ 5
-
Корпус кабельного разъема
3209727
Корпус кабельного разъема, размер шага: 26 мм, глубина: 36,8 мм, ширина: 26 мм, высота: 19,9 мм, полюсов: 5, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прочный кабельный короб обеспечивает разгрузку кабелей от натяжения
Установка в ряд, без потери шага
Возможность нанесения дополнительной маркировки для обозначения штекеров