AXC CLOUD-PRO - Контроллер
2402985

Axiocontrol для связи с PROFICLOUD. Для прямого управления модулями ввода/вывода Axioline. С 2 интерфейсами Ethernet и возможностью программирования согласно МЭК 61131-3. В комплекте c соединительным штекером и держателем маркировки.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия

Преимущества для вас

Встроенный источник бесперебойного питания для целенаправленного отключения приложения
Повышенная ЭМС
2 интерфейса Ethernet (встроенный коммутатор)
SD-карта до 2 Гб в качестве опциональной съемной памяти для хранения параметров
Web-сервер HTML5 и JAVA
Конфигурация через USB
Возможность непосредственного подсоединения в ряд до 63 модулей ввода-вывода AXIO
Поддержка многочисленных протоколов, например: http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP и т.д.
Облачный контроллер для децентрализованного использования устройств ввода-вывода
Бесплатный инжиниринг с помощью PC Worx Express (IEC 61131-3)