Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.
IB IL AI 4/EF-2MBD
-
Модуль Inline
2878544
Клеммный модуль аналогового ввода Inline с дифференциальными входными каналами, скорость передачи данных 2 Мбод, 4 входа, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, ±20 мА, 0 - 10 В, ±10 В, 0 - 5 В, ±5 В), 2-, 3- или 4-проводная схема подключения
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
4 входа дифференциальных сигналов
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
Короткое замыкание
Индикаторы состояния и диагностики
Резервирование входных значений в синхронизации с шиной и с незначительными фазовыми флуктуациями (< 10 мкс)
Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит