IB IL 24 EDO 2-PAC
-
Модуль Inline
2861616
Клеммный модуль цифрового вывода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы), 2 выхода, 24 В DC, 500 мА, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, расширенная диагностика, настраиваемые выходы
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Распознавание обрыва
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
Разъемы для 2 цифровых исполнительных элементов
Полный ток клеммного модуля: 1 A