IB IL 24 DO 8-PAC - Цифровой модуль
2861289

Подготавливается к требованиям CRA

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки; Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

8 цифровых выхода
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 4 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Индикаторы состояния и диагностики