IB IL 24 DO 8-NPN - Модуль Inline
2863533

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 8 выходов, 24 В DC, n-p-n структура, 2-, 3-проводная схема подключения

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Индикаторы состояния и диагностики
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Разъемы для 8 цифровых исполнительных элементов, структура n-p-n
Номинальный ток на каждом выходе: 1 А
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
Полный ток клеммного модуля: 8 A