Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для вывода цифровых сигналов.
IB IL 24 DO 8-2A
-
Модуль Inline
2742117
Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 8 выходов, 24 В DC, 2 А, 4-проводная схема подключения
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Номинальный ток на каждом выходе: 2 А
Допущены для использования в сегментах цепи, отвечающих за безопасность (учитывать указания в техническом описании!)
Индикаторы состояния и диагностики
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Полный ток клеммного модуля: 8 A
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
8 цифровых выхода