Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для вывода цифровых сигналов.
IB IL 24 DO 2-PAC
-
Цифровой модуль
2861470
Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 2, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
BV
ID допуска: 20989_C1 BVRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID допуска: E140324cULus Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
2 цифровых выхода
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 1 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Индикаторы состояния и диагностики