IB IL 24 DO 2-NPN - Модуль Inline
2740119

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 2 выхода, 24 В DC, n-p-n структура, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Индикаторы состояния и диагностики
2 цифровых выхода, структура npn
2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
Полный ток клеммного модуля: 1 A
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок