GE 35/2 - Клемма
3071065

тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Клемма, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия


Преимущества для вас

Защита от прикосновений
Два монтажных винта на каждом блоке