GE 35/1 - Клемма
3071082

тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Клемма, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 35 мм2, cечение: 0,75 мм2 - 35 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия


Преимущества для вас

Защита от прикосновений
Два монтажных винта на каждом блоке