GE 10/2-B BU - Клемма
2701573

cечение
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: синий

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Защита от прикосновений
Два монтажных винта на каждом блоке