GE 10/2
-
Клемма
3071049
Клемма, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 10 мм2, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: непосредственное резьбовое, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Защита от прикосновений
Два монтажных винта на каждом блоке