FBP-2/B14 - Холостая крышка
3069501

Холостая крышка, кодировка VDE тип B14, размер шага: 8,2 мм, ширина: 146,7 мм, высота: 81 мм, полюсов: 14, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Штекер-заглушка для FAME... защищает контрольный блок при извлечении контрольного штекера