FBP-2/25 - Холостая крышка
3069896

Холостая крышка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 237,4 мм, высота: 72,9 мм, полюсов: 25, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Штекер-заглушка для FAME... защищает контрольный блок при извлечении контрольного штекера