FBP-2/21 - Холостая крышка
3069892

Холостая крышка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 204,6 мм, высота: 72,9 мм, полюсов: 21, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Штекер-заглушка для FAME... защищает контрольный блок при извлечении контрольного штекера