FBP-2/12
-
Холостая крышка
3069883
Холостая крышка, размер шага: 8,2 мм, ширина: 130,8 мм, высота: 72,9 мм, полюсов: 12, цвет: cерый, тип монтажа: Вставка на основную рейку
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Экономичная благодаря модульной конструкции в соответствии с потребностями и использованию стандартизированных принадлежностей CLPLINE complete
Штекер-заглушка для FAME... защищает контрольный блок при извлечении контрольного штекера