IB IL TEMPCON UTH - Функциональные клеммные модули Inline
2819312

Регулятор температуры Inline, без дополнительных принадлежностей, 8 входов для термоэлементов, 8 выходов, 24 В DC, 2-проводная схема подключения

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Преимущества для вас

Контроль тока нагревательного и регулирующего контуров
Конфигурирование с помощью инструмента инжиниринга (ПО для конфигурирования)
Самооптимизация
Возможна конфигурация в качестве двухточечного и трехточечного регулятора, регулятора периодического действия электродвигателя или сигнального устройства (переключатель порогового значения)
8 выхода 24 В DC, 70 мА
8 аналоговых входов для термоэлементов