EML-EX (20X8)R CUS - Этикетка
0803263

Этикетка, рулон, белый (RAL 9010), с маркировкой, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия


Преимущества для вас

Самоклеящиеся маркеры устройств EML...-EX разработаны для маркировки различного электрооборудования в области, где требуется экстремальная химическая стойкость
Соблюдаются требования к маркировке с точки зрения разборчивости, клейкости и стойкости к истиранию, предъявляемые к экстремальным химическим веществам в таких отраслях, как технология процессов и производства
Эти этикетки выполняют требования DIN EN 61010-1 относительно прочности к истиранию под действием агрессивных сред, напр. ацетона, этанола, МЕК
За счет специальной поверхности и специального клея маркер отвечает высоким требованиям в области технологического оборудования
При использовании высококачественных красящих лент маркировка не поддается воздействию растворителей и может использоваться в жестких производственных условиях
Точность рисунка шрифта и высокая адгезионная способность