HS PM-S 40 DCS
-
Держатель
1082305
Консоль для алюминиевого профиля 40 мм, поворотная с набором креплений, зажимное устройство для крепления корпуса диаметром 30 мм, материал: поликарбонат PC, усиленный стекловолокном, черный и алюминий, 270 г
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Надежный монтаж маленьких и больших мониторов и элементов управления благодаря высокой подъемной силе
Возможность поворачивания и наклона по трем осям для оптимального выравнивания относительно поля обзора
Интерфейс VESA со стандартом VESA-75 и VESA-100 для простого монтажа настенного и алюминиевого профиля
Изделие входит в серию DCS