SOL-ES-SR300-D1 - Датчик
1927013

Пиранометр от Hukx, для измерения интенсивности облучения в Вт/м2 с углом раскрытия 180°. Измеренное значение может передаваться по Modbus/RTU (RS-485). Соответствует классу точности А («Secondary Standard») согласно ISO 9060.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

С подогревом для высокой степени готовности передачи данных, с новой технологией RVH™
Соответствует МЭК 61724-1, класса A (наивысшая точность)
Включая сертификат об испытаниях по ISO 9060 для классификации вторичного стандарта
Эффективная организация калибровки и обслуживания