SOL-ES-PRO-PYR - Датчик
1074979

Пиранометр от Hukseflux Thermal Sensors B.V. для измерения интенсивности облучения в Вт/м2 с углом раскрытия 180°. Измеренное значение может передаваться по Modbus/RTU (RS-485). Соответствует классу точности «Secondary Standard» согласно ISO 9060.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

С подогревом для высокой степени готовности передачи данных, с новой технологией RVH™
Соответствует МЭК 61724-1, класса A и B
Включая сертификат об испытаниях по ISO 9060 для классификации вторичного стандарта
Эффективная организация калибровки и обслуживания