RT 8 - Болтовые клеммы
3049042

тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Болтовые клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 125 A, количество точек подсоединения: 2, полюсов: 1, тип подключения: Болтовые клеммы, Расчетное сечение: 35 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Быстрая кабельная разводка с кольцевыми кабельными наконечниками за счет откидной крышки
Надежное соединение: невыпадающая дисковая пружина предотвращает саморазвинчивание винтов
Откидная крышка в опущенном положении надежно закрывает все токоведущие части, включая манжеты, изолирующие кабельный наконечник, и защищает их от прикосновений
Высокое разрывающее провод усилие и контактная ЭДС для продолжительного срока службы
Возможность компактного многопроводного подключения
Полная гибкость благодаря принадлежностям CLIPLINE complete для перемычек, маркировки и тестирования
Вибростойкое соединение провода