Приборные соединители для высоких токов Удобные и эффективные: новые клеммы для печатных плат и проходные клеммы позволяют быстро, просто и надежно подключать высокие токи.
Подсоединяйте высокие токи и напряжения быстро просто и безопасно. Новые клеммы для печатных плат и проходные клеммы Phoenix Contact обеспечивают подачу высоковольтного питания через стенки устройств и на печатную плату.
Преимущества для вас
- Быстрое и удобное соединение проводов – благодаря технологии подключения push-in и push-lock
- Снижение затрат – благодаря интеграции процесса производства с технологией поверхностного монтажа
- Многоразовое применение – благодаря разъемным пружинным контактам
- Соединение мощностей – благодаря нагрузочной способности по току до 76 A
- Проходное соединение – технологии подключения от внешней стенки корпуса до печатной платы
Проходные клеммы через стенку PWO 16
Проходная клемма через стенку PWO 16 с зажимами push-in
- 76 A / 1000 В
- Сечения проводников от 1,5 до 16 мм²
- с уплотнением от заливочной массы
Проходные клеммы через стенку PLW 16
Проходная клемма через стенку PLW 16 с пружинным зажимом push-lock
- 41 A / 1000 В
- Сечения проводников от 1,5 до 16 мм²
- Соединение провода без использования инструмента
- Опечатывание посредством опционального пломбирования
Опечатывание посредством опционального пломбирования
Простое опечатывание
Благодаря разработанной специально для PLW 16 концепции пломбирования клемму можно защитить от несанкционированного доступа.
Клеммы для печатной платы PTSPL
Клемма для печатной платы PTSPL 6 без изоляции
- 41 A / 1000 В
- Сечения проводников от 2,5 до 6 мм²
- Пружинный зажим многоразового использования
- Оптимальное решение для монтажа SMT и THR
Пружинное соединение SUNCLIX
Простое соединения провода
Уникальное пружинное соединение SUNCLIX позволяет быстро и надежно подсоединять проводники. Необходимо всего лишь ввести проводник со снятой изоляцией, закрыть пружину и готово.
Клеммы для печатных плат SPT 16
Клемма для печатных плат SPT 16 с зажимом Push-in
- 76 A / 1000 В
- Сечение провода от 0,75 до 16 мм²
- быстрое подсоединение жестких и гибких проводников без использования инструмента
Хотите узнать больше?
Нажмите следующую ссылку, чтобы узнать о наших продуктах для подключения устройств в случае высокого тока.