NEW
Go to Product Detail Page for item 1669297
MARKING SYSTEM SOFTWARE - Программное обеспечение
MARKING SYSTEM SOFTWARE - Программное обеспечение
1669297

Создавайте файлы маркировки легко и удобно на ноутбуке или настольном компьютере. С помощью программного обеспечения можно управлять всеми маркировочными системами Phoenix Contact, а также стандартными офисными принтерами. ПО доступно для бесплатного скачивания.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1359613
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5 - Источник бесперебойного питания
TRIO3-UPS/1AC/24DC/5 - Источник бесперебойного питания
1359613

ИБП постоянного тока TRIO со встроенным источником питания, Установка на монтажную рейку, Зажимы Push-in, выход: 24 В DC / 5 A. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1136504
ECM-UC-10A-UI - Измерительный преобразователь тока
ECM-UC-10A-UI - Измерительный преобразователь тока
1136504

Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). 4 диапазона измерения тока: 0 A ... 0,1 A до 0 A ... 12,5 A. Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1279135
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Коммуникационный модуль
PLC-V8R/ETH-MP/BM - Коммуникационный модуль
1279135

Базовый модуль с соединением по нескольким протоколам (PROFINET, EtherNet/IP и Modbus/TCP) с 8вводами-выводами, подключаются к 8цифровым или аналоговым клеммам PLC-INTERFACE, возможность увеличения до 56вводов-выводов. Допуск согласно ATEX/IECEx (зона 2) и зоне Ex классу I, ЗОНЕ 2 (разделу 2).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1487020
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Модуль расширения
PLC-V8R/PT-24DC/EM - Модуль расширения
1487020

Модуль расширения с 16 вводами-выводами, для вставного соединения на 8 клемм PLC-INTERFACE для расширения базового модуля PLC-V8R.../BM (макс. 3 модуля расширения могут подключаться на базовый модуль). Допуск согласно ATEX/IECEx (зона 2) и зоне Ex классу I, ЗОНЕ 2 (разделу 2).