Планируйте сети постоянного тока. Переосмысление энергии.

Успешное внедрение начинается с правильного проектирования, правильных компонентов и опытных партнеров для создания эффективных и перспективных инфраструктур постоянного тока.
Обсуждение планирования сетей постоянного тока

Почему именно сети постоянного тока? Устойчивый, экономически жизнеспособный, технически реализуемый

Сети постоянного тока позволяют распределять энергию с малыми потерями, увеличивают использование электроэнергии, вырабатываемой собственными силами, и снижают нагрузку на инфраструктуру переменного тока. Они модульные, масштабируемые и могут быть гибко интегрированы в существующие системы. Еще одним преимуществом является то, что технология может быть реализована уже сегодня, поскольку компоненты, стандарты и практические знания уже доступны.

  • Устойчивое использование энергии: сети постоянного тока позволяют напрямую использовать электроэнергию, полученную от фотоэлектрических батарей, рекуперировать и хранить ее
  • Оптимизация инфраструктуры и затрат: сокращение количества этапов преобразования, снижение расхода материалов и сглаживание пиковых нагрузок снижают затраты
  • Интеграция систем с прицелом на будущее: масштабируемые сети постоянного тока идеально подходят для интеграции генераторов, систем хранения и потребителей
Три человека говорят о сети постоянного тока

Комплексное планирование сетей постоянного тока От источника до потребления

Успешная реализация сети постоянного тока начинается с продуманного планирования всех соответствующих компонентов системы. К этому относится следующее:

  • Распределение: схема структуры сети с четко определенными цепями тока и концепциями защиты
  • Потребление: анализ профилей нагрузки и интеграция потребителей с поддержкой постоянного тока
  • Feed-in: определение и расчет подходящих источников энергии
  • Хранение: выбор и определение размеров подходящих технологий хранения для купирования пиковой нагрузки и обеспечения надежности поставок

Соответствующий требованиям безопасности монтаж, правильный выбор топологии и подходящих компонентов - залог успеха проекта. В следующем разделе представлен обзор технологий, которые помогут вам в реализации. Чтобы эксплуатировать вашу сеть на постоянном токе, обратитесь к нашим специалистам для планирования.

Превью с обложкой специального издания UPDATE DC grids

Вместе к будущему постоянного тока Партнерство как ключ к преобразованию DC

Для успешной реализации сетей постоянного тока требуется не только технология. Она процветает благодаря крепким партнерским отношениям. В специальном выпуске "UPDATE DC grids" вы узнаете, как мы вместе с нашими партнерами активно формируем энергетический переход. От планирования и установки до стандартизации: DC становится совместной работой.

Что внутри?

  • Фабрика DC в Бломберге: энергоэффективная и интеллектуальная сеть
  • DC на практике: реальные проекты, реальные проблемы
  • Тест на безопасность: испытания на короткое замыкание 10 кА - безопасно и наглядно
  • Инновации: ArcZero и ELR HDC для безопасного подключения и коммутации
  • Эксперты DC: увлеченные All Electric Society

Эта брошюра обязательна для всех, кто хочет понять, спланировать или использовать DC.

Контакты:

Наш специалист поможет вам сделать эскиз вашей сети постоянного тока.

Портрет Тобиаса Люке
Tobias Lüke
Эксперт по применению постоянного тока
Имея опыт работы в собственном производственном здании, мы будем рады проконсультировать вас по вопросам планирования и реализации сети постоянного тока.