10 Гбит/с в промышленной среде Современные процессы автоматизации требуют передачи большого количества данных при постоянно растущих скоростях передачи данных. Новые штекерные соединители M12 Phoenix Contact позволяют воспользоваться преимуществами передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с. Таким образом можно обеспечить непрерывную связь во всей сети предприятия – от офиса до машины.
Пройдены испытания для промышленного использования: CAT6A
CAT6A – высокая скорость для промышленных объектов
Обозначение CAT6A имеется на тех компонентах, которые соответствуют всем требованиям МЭК в части осуществления передачи данных со скоростью 10 Гбит/с в промышленной среде.
Все наши изделия, рассчитанные на подключение устройств в сети 10 Гбит/с, соответствуют данным требованиям.
Ваше преимущество: большая скорость передачи данных и проверенная пригодность к промышленным условиям.
Встраиваемый разъем
Встраиваемый разъем M12 для 10 Гбит/с
Интегрируйте технологию связи со скоростью 10 Гбит/с в используемое приложение. Phoenix Contact предлагает различные встраиваемые разъемы M12, позволяющие оптимально произвести соединение даже внутри устройств.
- M12 с разъемом RJ45, идеален также в качестве проходного соединения в шкафу управления
- M12 с выводом под пайку
- M12 с экранированным подключением кабеля
Быстрая комплектация благодаря PIERCECON
Сборные штекерные соединители M12 для 10 Гбит/с
Штекерные соединители M12 для 10 Гбит/с Phoenix Contact собираются быстро и просто на местах – благодаря разъему PIERCECON.
Штекерные соединители для передачи данных на скорости 10 Гбит/с
Сборные штекерные соединители RJ45 для 10 Гбит/с
Штекерные соединители RJ45 Phoenix Contact собираются на месте быстро и просто благодаря ножевому соединению IDC.
В зависимости от места применения выберите штекерные соединители со степенью защиты IP20 или IP65/67.
Подготовленные патч-кабели
Патч-кабель для 10 Гбит/с
Компания Phoenix Contact предлагает любые кабели для Ethernet, рассчитанные на передачу данных на скорости 10 Гбит/с. Полностью подготовленный для непосредственного подсоединения или для самостоятельной сборки на местах.
Хотите узнать больше?
Нажмите на расположенную ниже кнопку, чтобы получить подробную информацию по приборным соединителям для 10 Гбит/с.