Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Экранирование в сфере автоматизации

Экранирование – особенно эффективная мера защиты от источников электромагнитных помех. В худшем случае без надлежащего экранирования такие помехи могут приводить к отказу целых установок, поэтому очень важно, чтобы вся кабельная разводка соответствовала требованиям стандартов ЭМС.
Экранирование в сфере автоматизации

Электромагнитные помехи от внешних полей

На заре нашего века электроники было замечено такое явление, как радиопомехи при беспроводной передаче сигналов. В то время еще почти ничего не было известно о надлежащем экранировании. С активным распространением электронных приборов в последние десятилетия было отмечено и увеличение объема вышеупомянутых радиопомех. Это обстоятельство натолкнуло специалистов на мысль, что главным источником этих помех являются сами приборы. Так, при исследовании соседних находящихся по током проводников (+/-) выяснилось, что между ними существуют разности потенциалов. Эти разности и являются причиной того, что каждый электронный прибор излучает помехи. Наложение различных возмущающих излучений разных приборов приводит к увеличению общего уровня помех. Таким образом стала очевидной необходимость в защите всех приборов от вредных электромагнитных излучений. Воздействие электромагнитного излучения может привести к значительному ущербу, в особенности в части промышленного производственного оборудования. Особого внимания с точки зрения помехоустойчивости требуют электрические КИПиА (контрольно-измерительные приборы и автоматика). В подтверждение соблюдения соответствующих требований производители приборов должны предоставлять заявление о соответствии на свою продукцию. Только при условии соответствия приборов требованиям стандарта по ЭМС продукция может реализовываться на рынке.

Что такое ЭМС?
В европейских нормативных актах в области электромагнитной совместимости используется следующее определение этого понятия:
Электромагнитная совместимость (ЭМС) – это способность технических средств нормально функционировать в условиях воздействия на них электромагнитных помех. При этом сами технические средства также не должны создавать недопустимых электромагнитных помех для других технических средств.